IPD WD 5P2,5 1,0 M25 BK - Проходная деталь
1047372

Проходная деталь, прямое подключение, тип подключения: отдельные жилы/ Зажимы Push-in, полюсов: 4+PE, M25, 0,5 мм2 ... 2,5 мм2, 450 В, 16 A, PA, черный, наружный диаметр проводника: 7 мм ... 11 мм и 11 мм ... 16 мм, длина кабеля: 1 м

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Удобство: простая и быстрая подготовка без использования специальных инструментов
Быстрый и простой ввод в эксплуатацию технологии подключения push-in без инструмента
Надежная установка в суровых условиях благодаря классу защиты IP66, IP68, IP69K по всей системе