UC-19S1N12Q0DU - Проходная часть, задняя часть стенки
1606698

M23, Проходная часть, задняя часть стенки, серия: UC, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 16+3, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Колпачок для пайки, Аксиальное уплотнительное кольцо, диапазон диаметра кабеля: 2 мм ... 14,5 мм, кодирование: N

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия