Преобразователи постоянного тока QUINT с большим набором функций
Преобразователи постоянного тока позволяют изменять уровень напряжения, восстанавливать напряжение на концах длинных проводников или формировать независимые системы подачи питания путем гальванической изоляции.
Для выборочной и экономичной защиты установок преобразователь QUINT быстро инициирует магнитное срабатывание линейного защитного автомата, используя 6-кратный номинальный ток. Предупредительный контроль распознает критические рабочие состояния, позволяя предпринимать меры до появления неисправности и обеспечивая высокую степень готовности оборудования.
QUINT-PS/12DC/12DC/8
-
Преобразователь DC/DC
2905007
Преобразователь DC QUINT для установки на несущей рейке с технологией SFB (Selective Fuse Breaking), первичный такт, вход: 12 В DC, выход: 12 В DC/8 A
Подробная информация о продукте
UL одобрено
ID допуска: E211944EAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764UL регистрация
ID допуска: E123528cUL Listed
ID допуска: E123528Схема IECEE CB
ID допуска: DE/PTZ/0052cUL Listed
ID допуска: E199827UL регистрация
ID допуска: FILE E 199827Совместимые изделия
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Для каких целей можно использовать преобразователь постоянного тока?
Преобразователи постоянного тока изменяют или стабилизируют уровень напряжения и обеспечивают регулируемое питание для устройства даже при колебаниях напряжения. Они компенсируют падение напряжения при большой длине кабеля, а гальваническая развязка ... Смотреть подробнее
Преобразователи постоянного тока изменяют или стабилизируют уровень напряжения и обеспечивают регулируемое питание для устройства даже при колебаниях напряжения. Они компенсируют падение напряжения при большой длине кабеля, а гальваническая развязка предотвращает неисправность чувствительных потребителей и компонентов системы.
Смотреть меньшеМожно ли использовать преобразователь постоянного тока QUINT для выборочного включения стандартного защитного автоматического выключателя для оборудования?
Да, с преобразователями постоянного тока QUINT > 100 Вт стандартные защитные автоматические выключатели могут быть безопасно включены с помощью технологии SFB. При проектировании учитывайте матрицу проектирования SFB, которую можно найти в разделе материалов для скачивания «Разное».