PB IP 400 ME-VFD-3A
-
Преобразователь частоты
2734785
Задатчик частоты вращения INTERBUS, 1-канальный, 1,5 кВт, из листовой стали, степень защиты IP54
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Конструкция | Stand-Alone |
Диагностические сообщения | Авария сетевого питания, обрыв фазы Выдача сообщений об ошибках в виде диагностических кодов (шина), а также индикация с помощью светодиода (ERR) модуля |
Штекер электродвигателя не подключен, превышена допустимая температура электродвигателя, короткое замыкание в цепи терморезистора Выдача сообщений об ошибках в виде диагностических кодов (шина), а также индикация с помощью светодиода (ERR) модуля | |
Пропадание питания датчика Выдача сообщений об ошибках в виде диагностических кодов (шина), а также индикация с помощью светодиода (ERR) модуля | |
Ток перегрузки Выдача сообщений об ошибках в виде диагностических кодов (шина), а также индикация с помощью светодиода (ERR) модуля | |
Не управляется выходной каскад Выдача сообщений об ошибках в виде диагностических кодов (шина), а также индикация с помощью светодиода (ERR) модуля | |
Короткое замыкание или перегрузка цифровых выходов Выдача сообщений об ошибках в виде диагностических кодов | |
Ошибка модуля после проведения самодиагностики Выдача сообщений в ведущем устройстве |
Питание: Модульная электроника | |
Тип подключения | POWER-COMBICON |
Наименование | Клеммная колодка X13 и X15 |
Полюсов | 2 |
Допустимое сечение жил кабеля | 1,5 мм² ... 4 мм² |
Pезьба Pg | Pg16R |
Электропитание | 24 В DC (US1) |
Диапазон напряжения питания | 20 В DC ... 30 В DC (с учетом пульсации) |
Ток питания | тип. 300 мА (При US1 = 24 В; плюс ток цифровых входов-выходов) |
Пульсация | Макс. допустимый коэффициент пульсации 3,6 VSS в пределах допустимого диапазона напряжений |
Максимально допустимая нагрузка по току | 16 A |
Oграничение рабочих характеристик | от 20 °C: 0,3 A/K |
Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
Испытательное напряжение: Удаленная шина / напряжение питания US1 | 350 кВ AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Напряжение питания US1 / уровень 400 В | 1,2 кВ AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Напряжение питания US1 / реле тормозного устройства | 1,2 кВ AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Напряжение питания US1 / вход терморезистора | 1,2 кВ AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Локальная шина/400 В | 1,2 кВ AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Удаленная шина / реле тормозного устройства | 1,2 кВ AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Удаленная шина / вход терморезистора | 1,2 кВ AC, 50 Гц, 1 мин |
Цифровой: Цифровые входы | |
Количество входов | 4 |
Тип подключения | Штекерный соединитель M12, с мех. ключом A |
Способ подключения | 3-, 4-проводная схема |
Полюсов | 5 |
Входное напряжение | 24 В DC (US1) |
Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | -30 В ... 5 В (Двоичный "0") |
Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 13 В ... 30 В (Двоичная "1") |
Время фильтрации | 3 мс |
Типичный входной ток одного канала | около 5 мА (при US1 = 24 В) |
Интерфейс PROFIBUS | |
Тип подключения | Штекерный соединитель M12, с механич. ключом B |
Обозначение, место соединения | Штекер M12; X30 (ВХОД) и X31 (ВЫХОД) |
Полюсов | 5 |
Допустимое сечение жил кабеля | 0,25 мм² ... 0,75 мм² (гибкий) |
Сообщения диагностики | |
Диагностика | Авария сетевого питания, обрыв фазы |
Сообщение | Выдача сообщений об ошибках в виде диагностических кодов (шина), а также индикация с помощью светодиода (ERR) модуля |
Сообщения диагностики | |
Диагностика | Штекер электродвигателя не подключен, превышена допустимая температура электродвигателя, короткое замыкание в цепи терморезистора |
Сообщение | Выдача сообщений об ошибках в виде диагностических кодов (шина), а также индикация с помощью светодиода (ERR) модуля |
Сообщения диагностики | |
Диагностика | Пропадание питания датчика |
Сообщение | Выдача сообщений об ошибках в виде диагностических кодов (шина), а также индикация с помощью светодиода (ERR) модуля |
Сообщения диагностики | |
Диагностика | Ток перегрузки |
Сообщение | Выдача сообщений об ошибках в виде диагностических кодов (шина), а также индикация с помощью светодиода (ERR) модуля |
Сообщения диагностики | |
Диагностика | Не управляется выходной каскад |
Сообщение | Выдача сообщений об ошибках в виде диагностических кодов (шина), а также индикация с помощью светодиода (ERR) модуля |
Сообщения диагностики | |
Диагностика | Короткое замыкание или перегрузка цифровых выходов |
Сообщение | Выдача сообщений об ошибках в виде диагностических кодов |
Сообщения диагностики | |
Диагностика | Ошибка модуля после проведения самодиагностики |
Сообщение | Выдача сообщений в ведущем устройстве |
Ширина | 410 мм |
Высота | 214 мм |
Глубина | 150 мм |
Расстояние отверстий | 386 мм |
Указание по размерам | Размеры корпуса включают размеры верхней и нижней части с креплением |
Технические характеристики | |
Расстояние между высверленными отверстиями | 386 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -15 °C ... 40 °C (без ухудшения характеристик) |
Указание | Указания по эксплуатации Линейная защита сетевого кабеля макс. 20 А, контролируйте номинальные значения параметров штекерного разъема POWER-COMBICON |
Указания по эксплуатации Сети типов TN, TT и IT на заказ | |
Давление воздуха (эксплуатации) | 86 кПа ... 106 кПа (до 2000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 86 кПа ... 106 кПа (до 2000 м над уровнем моря) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 75 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 4 % ... 100 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 75 % (hа внешней стороне корпуса допускается кратковременно выпадение небольшого количества конденсата) |
Степень защиты | I (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Излучение помех | Испытание согл. EN 50081-2: 1993 Излучение радиопомех корпусом EN 55011: 1991 класс A |
Воздушные зазоры и пути утечки | |
Воздушные пути и пути утечки | согласно EN 50178: 1998 |
Номер артикула | 2734785 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DRFAAB |
GTIN | 4017918974206 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 5 174,1 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 5 174 g |
Номер таможенного тарифа | 85044095 |
Страна происхождения | DE |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
IBS IP 400 MBH/MS - Корпус 2734125
-
IBS IP 400 MBH/INST - Нижняя часть корпуса 2734947
-
IBS IP 400 MBH/FUSE - Нижняя часть корпуса 2734264
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Штекерные соединители для передачи данных 1507777
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Штекерные соединители для передачи данных 1507764
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Нагрузочный резистор 1507803
-
IBS HVO/M12 - Пульт управления 2837006
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg