PML-M113 (D50) - Предписывающая табличка
1014173

Предписывающая табличка, Лист, синий/белый, с маркировкой: Использовать защитную обувь, тип монтажа: склеивание, диаметр: 50 мм, Количество отдельных табличек: 3

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Наклеивающиеся предписывающие таблички, с символом
Предписывающие таблички соответствует международному стандарту ISO 7010
Подходят для применения внутри помещений и за их пределами
Высокогибкая, мягкая этикетка из ПВХ, хорошо прилегающая к неровным поверхностям