Помехоподавляющие (сетевые) фильтры для ограничения напряжений помех

Помехоподавляющий фильтр

Фильтры ЭМС ограничивают напряжение и ток высокочастотных помех, которые возникают в электрооборудовании в нормальном режиме работы и в условиях неисправностей. Наши фильтры ЭМС обеспечивают бесперебойный режим работы в условиях помех.

Go to Product Detail Page for item 1316312
TTC-6-SFP-24AC-PT - Устройство защиты от перенапряжений с ЭМ-фильтром
TTC-6-SFP-24AC-PT - Устройство защиты от перенапряжений с ЭМ-фильтром
1316312

Защита от перенапряжений при помощи функции фильтра для 2-проводной сигнальной цепи без потенциала земли, например, токовых контуров 0(4) ... 20 мА, с поддержкой HART.

Преимущества для вас

  • SFP2: Эффективная защита от высокочастотных помех и переходных перенапряжений благодаря цепям защиты от перенапряжений, действующим на входной и выходной стороне фильтра
  • Удобство в использовании благодаря простоте сборки и установки, на выбор с технологией push-in или винтового соединения
  • FIL: Улучшенный эффект фильтрации и оптимизированный с точки зрения ЭМС монтаж благодаря дополнительным заземляющим клеммам для отдельного подключения к местному выравниванию потенциалов
  • Компактность и экономность благодаря монтажу на DIN-рейке
  • Надежная и безопасная работа системы за счет снижения высокочастотных наведенных помех

Области применения фильтров ЭМВ

Частотные преобразователи, импульсные источники питания или драйверы систем освещения являются частыми источниками помех для энергетических сетей. Часть помех ЭМВ снижается непосредственно в источниках помех с помощью специальных схем фильтрации. Однако оставшиеся возмущения могут распространяться и усиливаться по линиям питания и управления. Это может вызвать непредсказуемые последствия для контроллеров, источников питания или датчиков и исполнительных элементов. Наши фильтры ограничивают помехи непосредственно перед чувствительным оборудованием или конечными устройствами.

Частотные преобразователи, устройства управления и счетчики
Импульсный блок питания
Светодиодный драйвер
Инвертор с переменной скоростью

Фильтры ЭМВ универсального применения

Фильтр ЭМВ с интегрированной защитой от перенапряжений на фоне интерферирующих синусоидальных волн

Фильтр ЭМВ с интегрированной защитой от перенапряжений типа 2

Двойная защита

Обычные фильтры защищают только от высокочастотных помех, но не от импульсов перенапряжения. Для действенной защиты требуется наличие дополнительных компонентов защиты от перенапряжения. Фильтры SFP2 обеспечивают эффективную защиту от скачков напряжения и радиочастотных помех благодаря схеме защиты от перенапряжения, которая защищает как входную, так и выходную стороны фильтра.

Рука защелкивает фильтр ЭМВ на монтажной рейке

Насадить, подключить, готово – На выбор с зажимами push-in или винтовыми зажимами

Простой и гибкий монтаж

Благодаря простому монтажу на DIN-рейку и технологии переменного подключения, использование фильтров в шкафу управления не требует особых усилий. Для подключения помехоподавляющих фильтров выбирайте между технологией быстрого соединения push-in и проверенным винтовым зажимом.

Фильтры ЭМВ с дополнительными клеммными контактами PE

Дополнительные точки подключения PE улучшают эффект фильтрации фильтров в пластиковом корпусе

Оптимизированная для электромагнитной совместимости установка

Подключение помехоподавляющих фильтров к местному выравниванию защитного потенциала осуществляется с помощью дополнительных точек подключения PE. Это улучшает действие фильтра при высокочастотных помехах между активными проводниками и защитным заземлением. Таким образом, оптимизированная для ЭМС установка и улучшенный защитный эффект достигаются и для фильтров ЭМВ в пластиковых корпусах.

Обзор характеристик фильтров

Интерактивная карта изображения: Ассортимент решений от Phoenix Contact для электромагнитной совместимости
Узкая конструкция
Фильтры ЭМВ TTC-6-SFP... имеют узкую конструкция шириной всего 6 мм, что делает их идеальными для защиты приложений контрольно-измерительных приборов и автоматики.
Узкая конструкция
Различные технологии подключения
Изделия серии FIL... предлагают варианты с зажимом push-in и винтовым зажимом.
Различные технологии подключения
Дополнительные точки подключения PE
Дополнительные точки подключения PE для отдельного подсоединения к местному выравниванию потенциалов обеспечивают улучшенную защиту фильтров в пластиковых корпусах.
Дополнительные точки подключения PE
Дистанционная сигнализация
Телекоммуникационное соединение позволяет интегрировать продукты серии SFP2... в систему контроля. Производится контроль состояния встроенной защиты от перенапряжений.
Дистанционная сигнализация
Металлический корпус
Изделия серии SFP2 обладают оптимизированным для электромагнитной совместимости металлическим корпусом.
Металлический корпус
Индикатор состояния
Индикатор состояния показывает статус интегрированной защиты от перенапряжений. Защита от перенапряжений присутствует, если индикатор горит зеленым цветом.
Индикатор состояния
Фильтры и защита от перенапряжений
Серия изделий SFP2 обеспечивает мощную защиту от перенапряжений типа 2 на входе и выходе фильтра.
Фильтры и защита от перенапряжений