NBC-M12MSD/18,0-93X/M12MSD OD - Сетевой кабель
1481294

Сетевой кабель, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, PE-X без галогенов, черный RAL 9005, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: D / IP65, к Штекеры прямое M12, кодирование: D, длина кабеля: 18 м, для применения вне помещений, с накатанной гайкой из легированной стали

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия