UNIFOX-PC VDE_DB - Oстрогубцы
1212811

Острогубцы с режущими кромками, под углом 45°, губки с насечкой, испытаны на VDE 1000 В перем. тока/ 1500 В DC, упаковка: с держателем для демонстрационного стенда (Backcard)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Для выполнения работ над или рядом с токопроводящими компонентами с переменным напряжением до 1000 В или постоянным напряжением 1500 В
Инструмент оснащается двухкомпонентными эргономичными ручками, соответствующими требованиям безопасности
Безопасные инструменты, индивидуально проверенные согласно DIN EN 60900 (VDE 0682-201)