ST-08S1N8A9K04S - Переходные соединители
1618726

Переходные соединители, прямой, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M17, полюсов: 8, тип контакта: Розетка, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 11,2 мм, полюсов: 8, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: ST

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Уменьшенный размер: идеальны для компактных устройств
Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра