SF-7EP1N8A9LB4X
-
Переходные соединители
1241932
Переходные соединители, прямой, длинный, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M23, полюсов: 4+3+PE, тип контакта: Штифт, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 7,5 мм ... 9 мм, полюсов: 8, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: SF, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% ), Совместим с ответными частями с накатанными гайками SPEEDCON или стандартными M23
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра