SF-10KP0,06-1,00 - Обжимной контакт
1241921

Обжимной контакт, Штифт, с разворотом, Отдельный контакт, диаметр контакта: 1 мм, диапазон обжима: 0,06 мм2 ... 1 мм2, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Крепление с высокой прочностью на разрыв
Низкое переходное сопротивление
Простой контроль производственного процесса