ME-IO P 10U 7035 - Изоляционная пластина
2202629

Корпус для установки на монтажную рейку, Изоляционная пластина, Крышка корпуса, ширина: 2,69 мм, высота: 112,2 мм, глубина: 28,5 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести
Простая стабилизация нескольких клеммных блоков в широких вариантах корпусов