ME-IO P 10U 7016
-
Изоляционная пластина
1209229
Корпус для установки на монтажную рейку, Изоляционная пластина, Крышка корпуса, ширина: 2,89 мм, высота: 112,2 мм, глубина: 28,5 мм, цвет: антрацитово-серый (аналогично RAL 7016)
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести
Простая стабилизация нескольких клеммных блоков в широких вариантах корпусов