UM-ALU 4-100,5 FRONT 235 AP - Передняя панель
2202101

Корпуса из экструдированного профиля, Основной профиль передней панели, ширина: 101,8 мм, длина: 235 мм, глубина: 2 мм, рекомендуется для боковых элементов UM-ALU 4-..COVER AL

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Прессованный профиль из алюминия
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
В наличии имеются варианты длиной 42,5 мм ... 990 мм, а также по индивидуальному заказу
В наличии шириной 75 мм и 105 мм
Защита от ЭМВ