NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU
-
Патч-кабель
1413159
Патч-кабель, cтепень защиты: IP20, длина кабеля: 0,5 м, полюсов: 8, 10 Гбит/с, CAT6A, тип подключения: Прокалывающие контакты, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/FTP, цвет морской воды RAL 5021
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | RJ45 STANDARD CAT6A |
| Тип датчика | Ethernet |
| Полюсов | 8 |
| Вид при установке | RJ45 |
| Экранирован. | есть |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Расчетное напряжение (III/3) | 72 В (DC) |
| Номинальное напряжение UN | 48 В |
| Номинальный ток IN | 0,5 A |
| Среда передачи | Медь |
| Скорость передачи данных | 10 Гбит/с (500 МГц) |
| Скорость передачи | 10 ГБит/с |
| Механические данные | |
| Циклы установки | 200 |
| Усилие установки сигнального контакта | 50,00 Н |
| Усилие съема сигнального контакта | 30 Н |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Au |
| Материал, держатель контакта | PC |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Технология подключения | |
| Тип подключения | Прокалывающие контакты |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Прокалывающие контакты |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
| Экранирован. | есть |
| Циклы установки | ≥ 750 |
| Степень защиты | IP20 |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
| Экранирован. | есть |
| Циклы установки | ≥ 750 |
| Степень защиты | IP20 |
| Длина кабеля | 0,50 м |
| Ethernet, CAT6A, 4-парный, S/FTP [94G] | |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | Ethernet, CAT6A, 4-парный, S/FTP [94G] |
| Конструкция кабеля | 2x2xAWG26/7, S/FTP |
| AWG, сигнальная линия | 26 |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 65 % |
| Негорючесть | согласно МЭК 60332-1 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| IP20 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C (Штекерный соединитель RJ45) |
| Негорючесть | МЭК 60332-1 |
| Номер артикула | 1413159 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | ABNABH |
| GTIN | 4046356989947 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 30,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 30,3 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444210 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227593
Преимущества для вас
Великолепное решение для промышленных приложений
Великолепный выбор для использования в зданиях, офисных и защищенных промышленных приложениях (например, в шкафах управления)
Компактный поворот
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg