NBC-R4AC/15,0-93K/R4AC
-
Патч-кабель
1414032
Патч-кабель sercos III, экранированный, четверка звездной скрутки, AWG 22, гибкий (7-проволочный), RAL 3020 (транспортный красный), штекер RJ45/IP20, прямой, на штекер RJ45/IP20, прямой, длина: 15 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Серия изделий | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Применение | Стандартн. |
Тип датчика | Sercos |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | I |
Степень загрязнения | 1 |
Индикатор состояния | нет |
Расчетное напряжение (III/3) | 72 В (DC) |
Среда передачи | Медь |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
Характеристики передачи (категория) | CAT5 |
Скорость передачи | 100 Мбит/с |
Механические данные | |
Усилие установки сигнального контакта | 50,00 Н |
Усилие съема сигнального контакта | 30 Н |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
Экранирован. | есть |
Цвет корпуса ручки | черный |
Материал | CuSn (Контакт) |
Ni/Au (Поверхность контакта) | |
PA (Держатель контактов) | |
PA (Корпус) | |
Циклы установки | ≥ 750 |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
Экранирован. | есть |
Цвет корпуса ручки | черный |
Материал | CuSn (Контакт) |
Ni/Au (Поверхность контакта) | |
PA (Держатель контактов) | |
PA (Корпус) | |
Циклы установки | ≥ 750 |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C |
Длина кабеля | 15,00 м |
Sercos III [93K] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 68 кг/км |
UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 B) |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | Sercos III [93K] |
Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | около 1,55 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | насыщенный красный RAL 3020 |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Материал, изоляция проводника | PE |
Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,90 мм |
Тип экрана пары | Полиэфирная пленка, оклеенная алюминием |
Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 120 Ом/км |
Сопротивление изоляции | ≥ 0,5 ГОм*км |
Сопротивление связи | ≤ 20,00 мΩ/м (при 10 Гц) |
Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 Ом (при 100 МГц) |
Номинальное напряжение, кабель | 600 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 3 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 20 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 46 мм |
Негорючесть | согласно UL 1685 (CSA FT 4) |
Маслостойкость | условно маслостойкий |
Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно UL 1581, раздел 1200) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-40 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
Температура окружающей среды (при прокладке) | -20 °C ... 60 °C |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
IP20 |
Номер артикула | 1414032 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 25 Количество |
Ключ изделия | ABNABA |
GTIN | 4055626013558 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 045,753 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 045,753 g |
Номер таможенного тарифа | 85444210 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Великолепное решение для промышленных приложений
Великолепный выбор для использования в зданиях, офисных и защищенных промышленных приложениях (например, в шкафах управления)
Компактный поворот
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg