UM-FLK14/SI/LA/PTS/8IM/PLC
-
Пассивный модуль
2306993
Модуль VARIOFACE, для 8 каналов с дополнительными клеммами плюс и минус. Для каждого канала предусмотрен предохранитель (блок 5 х 20 мм) и индикатор неисправности предохранителя. Разрыв сигнальной цепи производится ножевым размыкателем.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Интерфейсный модуль |
Серия изделий | VARIOFACE |
Полюсов | 14 |
Количество каналов | 8 |
Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
Изоляция | Функциональная изоляция |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Диапазон рабочих напряжений | 19,2 В DC ... 26,4 В DC |
Предохранитель | 1 A 5x20 (быстродействующий) (F1 ... F8) |
2 A 5x20 (быстродействующий) (F9) | |
Ток (на ветвь) | ≤ 1 A |
Ток (Клемма -) | ≤ 2 A |
Воздушные пути и пути утечки | |
Расчетное напряжение изоляции | 50 В |
Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ (1,2 / 50 мкс) |
Поддерживаемые устройства управления ABB S800 I/O | |
Подходящая плата ввода-вывода | DI810 |
DI818 | |
DI830 | |
DI840 | |
DO810 | |
DO840 |
Подключение 1 (уровень управления) | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 |
Тип подключения | IDC/FLK штыревой разъем |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 14 |
Циклы установки | > 50 |
Размер шага | 2,54 мм |
Подключение 2 (полевой уровень) | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Полюсов | 27 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 1 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) |
0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
Сечение проводника AWG | 26 ... 16 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Размер шага | 5,08 мм |
Подключение 3 (полевой уровень) | |
Тип подключения | Клемма для монтажа на печатные платы |
Конструкция | Раздел. штекер для печатных плат |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 8 |
Размер шага | 5,08 мм |
Индикатор состояния имеется | да, при перегорании предохранителя |
Индикация ошибок | СИД красн. |
Размеры изделия | |
Ширина | 54,5 мм |
Высота | 125,4 мм |
Глубина | 69,15 мм |
Тип изоляционного материала, корпус | ПВХ |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (Модуль) | IP00 |
Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Воздушные пути и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2306993 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK2A81 |
GTIN | 4017918976743 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 253,3 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 253,3 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg