TPE057ZCV/600220024 S00075
-
Панельный ПК
2401215
Rugged-Панельный ПК, 14.5 см / 5.7"-TFT дисплей (проекционно-емкостное, 1-точечное управление), 640 x 480 пиксел (VGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ Z520 1.33 ГГц, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, Открытая платформа, без шинной системы.