TP090ZTW/400320002 S00085
-
Панельный ПК
2400785
Панельный ПК, 22.9 см / 9"-TFT дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 800 x 480 пиксел (WVGA), 16,7 млн цветов, Intel® Atom™ Z530 1.6 ГГц, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® XP Pro, Открытая платформа, без шинной системы.
Подробная информация о продукте
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип изделия | Панельный ПК |
Характеристики компьютера | |
Процессор | Intel® Atom™ Z530 1.6 ГГц |
Операционная система | Windows® XP Pro |
Оперативная память (ОЗУ) | 1 GB DDR2 SDRAM |
Память данных | Flash, 8 Гб (встроенная) |
Гнезда | 1x SD |
Дисплей | |
Тип дисплея | 22.9 см / 9"-TFT |
Разрешение дисплея | 800 x 480 Пиксел (WVGA) |
Сенсорная технология | Промышл. высокопрочный сенсорный экран |
Тип освещения дисплея | СИД |
Яркость | 640 кд/м², стандарт (возможна регулировка) |
MTBF | 70000 ч |
Цветовая палитра | 16,7 млн цветов |
Угол считывания слева | 85,00 ° |
Угол считывания справа | 85,00 ° |
Угол считывания сверху | 85,00 ° |
Угол считывания снизу | 85,00 ° |
Прикладное ПО | Открытая платформа |
Срок службы батареи | 5 лет (тип.) |
Питание | |
Потребляемый ток, типовой | 0,8 A |
Часы реального времени | |
Часы реального времени | Да |
Питание | |
Блок питания | 24 B DC ±20 % |
Интерфейсы | 4x USB Host 2.0 |
Сеть | 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45 |
Шинная система | без шинной системы |
Наружный размер | |
Ширина / Высота / Глубина | 260 мм / 172 мм / 5 мм (Размеры передней панели) |
Установочный размер | |
Ширина / Высота / Монтажная глубина | 252 мм / 164 мм / 91 мм (Монтажный вырез, глубина с шиной, если в устройстве имеется шинная система) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 (спереди), IP20 (сзади) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
Высота | 3000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 85 % |
Ударопрочность | 15г, согласно МЭК 60068-2-27 |
Вибрация (при эксплуатации) | 1г согласно EN 60068-2-6 |
Номер артикула | 2400785 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DRBACB |
GTIN | 4055626108926 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 400 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 400 g |
Номер таможенного тарифа | 84715000 |
Страна происхождения | DE |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
SD FLASH 2GB - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2988162
-
USB FLASH DRIVE - Флеш-память USB (Memorystick) 2402809
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Приспособления для монтажа 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Приспособления для монтажа 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Приспособления для монтажа 2701380
-
HMI BATTERY - Батарея/аккумулятор 2701383
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Разъемы для печатной платы 1751312
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg