Designline PPC15 1000 является устанавливаемым на крепление VESA безвентиляторным промышленным ПК со степенью защиты IP65 и 15-дюймовым жидкокристаллическим экраном со светодиодной подсветкой. ЦПУ Intel® Atom™ E680T 1,6 ГГц обладает уравновешенным соотношением между мощностью процессора и энергетической эффективностью. Безвентиляторная конструкция и универсальное крепление VESA делают DL PPC15 1000 пригодным для самых разных применений. Настраиваемый порт COM обеспечивает возможность подключения к более старым последовательным устройствам. DL PPC15 1000 обладает современной, эргономичной конструкцией и механической надежностью, ожидаемой от промышленного компьютера.
DL PPC15 1000 MB 01
-
Панельный ПК
2701836
Установленный на креплении VESA безвентиляторный промышленный ПК со степенью защиты IP65, 15 дюймовый жидкокристаллический резистивный сенсорный экран со светодиодной подсветкой. Энергоэффективный процессор Intel® Atom™. 2 Гбайт RAM. Опции массового накопителя HDD/SDD с выбором операционной системы.
Подробная информация о продукте
cUL Listed
ID допуска: E238705Совместимые изделия
Преимущества для вас
Полная защита IP65
Современный, эргономичный корпус