HTP105XIT
-
Панель Mobile
2700293
Панель Mobile, 26.4 см / 10.4"-TFT дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 800 x 600 пиксел (SVGA), 65536 цветов, Xscale® PXA320, 806 МГц, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 5.0, NetCap / Portico, без шинной системы.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Устройство с ручным управлением с ПО для визуализации на месте или многопунктного обслуживания
Полностью защищен (IP65)
Возможность падения с высоты до 1 м
3-ступенчатая кнопка согласования, дополнительно - с переключателем с блокировкой и/или кнопкой «Стоп»
Энергоэффективность благодаря светодиодной задней подсветке