FOC-ST:A-SJ:C-HB02/16 PR L04 - Оптоволоконный патч-кабель
1171597

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель PROFINET типа B, волокно PCF 200/230 мкм, металлический корпус push-pull SC-RJ/IP67 на BFOC(ST)/IP20, внешняя оболочка их ПВХ, без галогенов, устойчивый к озону и УФ, в защитной трубке, для стационарного внутреннего монтажа, длина: 16 м

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Высокая надежность благодаря выдающемуся качеству
Надежность также в приложениях, чувствительных к электромагнитным помехам
Быстрая передача данных для требовательных приложений
Гибкие возможности подключения благодаря внешней оболочке из ПВХ
Включая индивидуальный протокол измерений
Универсальный монтажный кабель для жесткой прокладки в помещении и вне него (недопустима прокладка в земле)
Дополнительная защита кабелей благодаря трубке
PROFINET типа B для универсального использования
Прочный кабель для применения в экстремальных условиях