FOC-LC:AA-SC:AA-OS2:D01/10
-
Оптоволоконный патч-кабель
1146548
Перемычка OS2-Duplex, одномодовая, LC-SC, шлифовка APC, длина 10 м
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Перемычка для оптоволоконных кабелей в форме восьмерки
Из не содержащего галогенов и невоспламеняющегося материала, отвечает требованиям RoHS
Превосходные механические и оптические характеристики
Для использования внутри помещений в сочетании оптическими делителями и терминалами
Все компоненты соответствуют UL 94, V0
Характеристики соответствуют промышленным стандартам в области оптики и механики
Вносимое затухание ≤ 0,5 дБ (варьируется в зависимости от состояния)