SM-36KS003 - Обжимной контакт
1605760

Обжимной контакт, Розетка, с разворотом, диаметр контакта: 3,6 мм, диапазон обжима: 4 мм2 ... 6 мм2, Альтернативное изделие согласно RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %) арт. №: 1241979

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Крепление с высокой прочностью на разрыв
Низкое переходное сопротивление
Простой контроль производственного процесса