The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

SF-08KS020 - Обжимной контакт
1621573

Обжимной контакт, Розетка, с разворотом, диаметр контакта: 0,8 мм, сечение проводников: 0,34 мм2 ... 0,5 мм2, материал контакта: CuZn , Альтернативное изделие согласно RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %) арт. №: 1244457

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Крепление с высокой прочностью на разрыв
Низкое переходное сопротивление
Простой контроль производственного процесса