The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

SB-36KP005 - Обжимной контакт
1623386

Обжимной контакт, Штифт, с разворотом, диаметр контакта: 3,6 мм, сечение проводников: 16 мм2 ... 16 мм2, материал контакта: CuZn , Альтернативное изделие согласно RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %) арт. №: 1244896

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Крепление с высокой прочностью на разрыв
Низкое переходное сопротивление
Простой контроль производственного процесса