WML HF 14(25X19)R YE
-
Оборачиваемая этикетка для кабеля
0830819
Оборачиваемая этикетка для кабеля, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, диапазон диаметра кабеля: 6,1 ... 14,2 мм, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 14,2 мм, Количество отдельных табличек: 1500, высота текстового поля: 19,1 мм, ширина текстового поля: 25,4 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Для внутреннего применения: высокая стойкость к грязи и истиранию благодаря защитному ламинату
Фиксированное положение этикетки благодаря клеевой системе
Большой диапазон диаметров с различными возможностями использования внутри и снаружи шкафа управления
Защитная пленка оборачивается вокруг нанесенной маркировки и обеспечивает надежную защиту от загрязнения и истирания
Круговые этикетки не прибавляют объем, поэтому кабель можно, например, и дальше тянуть через кабельный канал
Для цилиндрических поверхностей, отдельных жил и кабелей
Без галогенов