ME 45 UTM BUGY
-
Нижняя часть корпуса
2709671
Промежуточный элемент, Нижняя часть корпуса, высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 22,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 74 мм, цвет: сине-серый (аналогично RAL 7031), поперечное соединение: без шинного соединителя, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Установка на монтажную рейку
Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на монтажную рейку