OCS MOUNT 1412 SET - Настенное крепление
1562129

Крепежная пластина, набор 2 шт., вкл. винты для размера корпуса 14" x 12", материал: поликарбонат, цвет: светло-серый

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

международно сертифицированная система корпусов
Специальный пластик обеспечивает безопасную продолжительную эксплуатацию
Предлагает защиту от проникновения струй воды
Противостоит также сильной механической нагрузке