PIK 4-L/N
-
Монтажные многоярусные клеммы
2714040
Монтажные многоярусные клеммы, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 32 A, Винтовые зажимы, 2. ярус, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Установочная клемма |
Количество точек подключения | 4 |
Количество рядов | 2 |
Потенциалы | 2 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 4 мм² |
2. ярус | |
Резьба винтов | M3 |
Указание | Место крепления |
Момент затяжки | 0,5 ... 0,6 Нм |
Длина снятия изоляции | 9 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 1 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² |
Номинальный ток | 32 A |
Максимальный ток нагрузки | 32 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 400 В |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Ширина | 6,2 мм |
Ширина крышки | 1,5 мм |
Цвет | cерый |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Испытание импульсным напряжением | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 7,3 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагрев | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 4 мм² | 0,48 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 1,89 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 35 |
Сила при испытании, заданное значение | 1 Н |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 0,2 мм²/0,2 кг |
4 мм²/0,9 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 2714040 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | BE1253 |
GTIN | 4046356315296 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 19,21 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 19,21 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | GR |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
ISSBI 10- 6 - Перемычка 0301505
-
FBI 100- 6 - Винтовая перемычка 0201650
-
FBI 10- 6 - Винтовая перемычка 0203250
-
FBI 20- 6 - Винтовая перемычка 0201867
-
D-PIK 4 - Концевая крышка 2714080
-
ATP-PIK - Разделительная пластина 2714145
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист 1007222
-
PIK 4-L - Монтажные многоярусные клеммы 2714048
-
X-PEN 0,35 - Маркер 0811228
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808710
-
ZBF 6 CUS - Плоские планки Zack 0825027
-
UC-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824646
-
UCT-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810876
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
E/UK - Концевой фиксатор 1201442
-
E/UK 1 - Концевой фиксатор 1201413
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg