UM-2KS50/ 8DO/RS/MKDS
-
Модуль вывода
2900174
8-канальный модуль цифрового вывода с винтовыми зажимами и резервной схемой питания. Предназначен для плат Yokogawa SDV 531 и SDV 531L.
Подробная информация о продукте
| Полюсов | 50 |
| Количество каналов | 8 |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальное напряжение UN | 24 В DC ±5 % |
| Макс. нагрузочная способность на ответвление | 100 мА |
| Суммарный ток, напряжение питания, максимальное | 6,3 AT (F17, F18) вставной предохранитель (5x20, 6,3 A), DIN 41662 |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Подходящая плата ввода-вывода | SDV531 |
| SDV531L | |
| Уровень полевых устройств | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Уровень управления | |
| Тип подключения | Yokogawa, совместимы с KS |
| Количество точек подключения | 2 |
| Полюсов | 50 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм |
| Питание | |
| Тип подключения | вставной |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 6 |
| Индикатор состояния | Зеленый светодиод (питание), желтый светодиод (канал) |
| Индикатор состояния имеется | да |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 161,8 мм |
| Высота | 111,8 мм |
| Глубина | 93 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Тип изоляционного материала, корпус | ПВХ |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP00 |
| Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 70 °C |
| Высота | < 2000 м |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Контроль напряжения на модуле не функционирует в комбинации с подключенными клеммами для установки предохранителей HESILED со встроенным световым индикатором. |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2900174 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | DK2A8N |
| GTIN | 4046356484046 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 612 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 612 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 76cd7d2c-67fa-4b22-b8c0-e4b7803cab97 |
Совместимые изделия
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YOC - Фронтальный адаптер 2314396
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YOC - Фронтальный адаптер 2314406
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YOC - Фронтальный адаптер 2314419
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YOC - Фронтальный адаптер 2314969
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YOC - Фронтальный адаптер 2314972
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YOC - Фронтальный адаптер 2314422
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YOC - Фронтальный адаптер 2314435
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YOC - Фронтальный адаптер 2314561
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YOC - Фронтальный адаптер 2314574
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YOC - Фронтальный адаптер 2314587
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YOC - Фронтальный адаптер 2904985
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YOC - Фронтальный адаптер 2904986
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YOC - Фронтальный адаптер 2904987
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YOC - Фронтальный адаптер 2904988
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YOC - Фронтальный адаптер 2904989
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YOC - Фронтальный адаптер 2904990
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YOC - Фронтальный адаптер 2904991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YOC - Фронтальный адаптер 2904992
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YOC - Фронтальный адаптер 2904993
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YOC - Фронтальный адаптер 2904994
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YOC - Фронтальный адаптер 2904995
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YOC - Фронтальный адаптер 2904996
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YOC - Фронтальный адаптер 2904997
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YOC - Фронтальный адаптер 2904998
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YOC - Фронтальный адаптер 2904999
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YOC - Фронтальный адаптер 2905001
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YOC - Фронтальный адаптер 2905002
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg