FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YOC
-
Фронтальный адаптер
2904994
Литой фронтальный адаптер с приплюснутым круглым кабелем без галогенов и залитой с двух сторон 50-контактной планкой для подсоединения контроллеров Yokogawa ProSafe. Длина кабеля: 10,0 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Фронтальный адаптер |
Рабочее напряжение (DC) | ≤ 30 В DC |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Ток (на цепь) | ≤ 500 мА (в развернутом состоянии) |
Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Подходящая плата ввода-вывода | SDV531 |
SDV531L |
Подключение 1 | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 (в соответствии) |
Тип подключения | Yokogawa, совместимы с платами ввода-вывода |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 50 |
Момент затяжки | 0,5 Нм (Резьбовые элементы) |
Циклы установки | > 50 |
Размер шага | 2,54 мм |
Подключение 2 | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 (в соответствии) |
Тип подключения | Yokogawa, совместимы с KS |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 50 |
Момент затяжки | 0,5 Нм (Резьбовые элементы) |
Циклы установки | > 50 |
Размер шага | 2,54 мм |
Кабель | |
Длина | 10 м |
UL AWM Style | 21946 |
Полюсов | 50 |
Экранирован. | есть |
Тип проводника | Готовый экранированный круглый кабель без галогенов |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 50x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм ±0,03 мм |
Наружный диаметр кабеля | 11,00 мм ±0,4 мм |
Внешняя оболочка, цвет | серый |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 114 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 205 мм |
Без галогенов | да |
Негорючесть | МЭК 60332-1-2 (труба) |
VDE 0842, часть 332-1-2 (труба) | |
МЭК 60332-3-22 (труба) | |
Маслостойкость | от случайных брызг (труба) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) | -40 °C ... 70 °C (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (подвижный монтаж) | -10 °C ... 70 °C (подвижный монтаж) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
UKCA | |
Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2904994 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK222N |
GTIN | 4046356906975 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 2 035 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 2 035 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg