The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Релейный модуль
2910421

Релейный модуль для базовых элементов VIP I/O-Marshalling. Для переключения нагрузок 230 В AC до макс. 3 A. Встроенный предохранитель и индикатор отказа предохранителя. Можно использовать замыкающий контакт.

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Индикация отказа предохранителя на выходе
Индикация активности для катушки реле
Двухступенчатая активация позволяет выполнить проверку напряжения с помощью устройств, управление работой которых осуществляется полевым током
Канал для маркировки принадлежностей
Заменяемый предохранитель серии TE5
Опция для внутреннего упорядочивания (230°В) подключенных полевых устройств
Встроенная синхронизация сокращает количество возможных ошибок, которые пользователь может допустить при замене
Реле с замыкающим контактом