Релейный модуль для цифровых выходных сигналов для переключения нагрузок номинального тока макс. 3 A и макс. напряжения 230 В AC. Переключающий контакт защищен при помощи встроенного сменного предохранителя 3 A. Об отказе предохранителя информирует светодиодный индикатор. Со стороны полевых устройств предусмотрен НЗ контакт. Модуль устанавливается при помощи вставного контакта, который фиксируется на подходящем базовом элементе VIP I/O-Marshalling. Установка в зоне 2, допускается класс искробезопасности ec.
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX
-
Релейный модуль
2910422
Релейный модуль для базовых элементов VIP I/O-Marshalling. Для переключения нагрузок 230 В AC до макс. 3 A. Встроенный предохранитель и индикатор отказа предохранителя. Можно использовать НЗ контакт.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
CSA
ID допуска: 70134758cUL Listed
ID допуска: FILE E 196811UL регистрация
ID допуска: FILE E 196811CSвыкл
ID допуска: 70134758IECEx
ID допуска: IECEx SIR 17.0078XСовместимые изделия
Преимущества для вас
Индикация отказа предохранителя на выходе
Индикация активности для катушки реле
Двухступенчатая активация позволяет выполнить проверку напряжения с помощью устройств, управление работой которых осуществляется полевым током
Канал для маркировки принадлежностей
Заменяемый предохранитель серии TE5
Опция для внутреннего упорядочивания (230°В) подключенных полевых устройств
Встроенная синхронизация сокращает количество возможных ошибок, которые пользователь может допустить при замене
Реле с замыкающим контактом
Опция для внутреннего упорядочивания (230°В) подключенных полевых устройств