IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Релейный модуль
2910423

Релейный модуль для базовых элементов VIP I/O-Marshalling. Для подключения полевых устройств 230 В AC с гальванической развязкой к цифровым входам. Встроенный предохранитель и индикатор отказа предохранителя.

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Индикация активности для катушки реле
Двухступенчатая активация позволяет выполнить проверку напряжения с помощью устройств, управление работой которых осуществляется полевым током
Канал для маркировки принадлежностей
Заменяемый предохранитель серии TE5
Опция для внутреннего упорядочивания (230°В) подключенных полевых устройств
Встроенная синхронизация сокращает количество возможных ошибок, которые пользователь может допустить при замене