Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F. Он служит для регистрации сигналов стандартных термоэлементов в промышленных условиях. Модуль совместим с термоэлементами различных типов согласно DIN EN 60584-1 и DIN 46710, а также позволяет подключать линейное напряжение от -100 мВ до +100 мВ. Дополнительно предусмотрен вход напряжения от -5 В до +5 В. Измерительный преобразователь позволяет, к примеру, контролировать тепловой ток. Четыре входа Pt 100 (CJ1 ... CJ4) могут использоваться в качестве входов датчика или внешней точки сравнения.
AXL UTH 8-ME
-
Модуль ввода-вывода
2688420
Температурный модуль Axioline, 8 входов для подключения датчиков с термоэлементами (электронный модуль для замены изделия 2688417 AXL UTH 8)
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Индикаторы состояния и диагностики
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
Возможно внешнее подключение датчиков сравнения Pt 100
2-проводная схема подключения датчиков
8 аналоговых каналов ввода для подключения термоэлементов или линейных напряжений от -100 мВ до +100 мВ
Внутреннее измерение и компенсация температуры сравнения (возможность настройки)
1 аналоговый канал ввода для подключения напряжений от -5 В до +5 В
Небольшие допуски (типовой ±0,01 % датчик тип K)
Высокая температурная стабильность (обычно 5 ppm/K)
Функция поиска канала "Channel Scout"
Высокая устойчивость к воздействию электромагнитных помех (класс А)
Контроль установки при помощи светодиода диагностики на каждом канале