EMR-IDC/1/UC-10A
-
Модуль контроля
2764658
Электронное реле EMR контроля пониженного тока, с настройкой гистерезиса и релейного выхода, номинальный ток 10 А (постоян.)
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Реле контроля тока |
Долговечность механическая | 2x 107 коммутационных циклов |
Номинальная потребляемая мощность | < 5 ВА |
Тип сети | 1 фазная |
Испытательное напряжение, релейный контакт / релейный контакт | 2 кВ AC |
Испытательное напряжение, обмотка реле / релейный контакт | 4 кВ AC |
Питание | |
Электропитание | 230 В AC ±20 % |
Номинальная потребляемая мощность | < 5 ВА |
Номинальный ток IN | 10 A DC |
Входной ток, максимальный | 12 A DC |
Нагрузочная способность по максимальному току | 24 A (10 с) |
Температурный коэффициент, максимальный | < 0,1 % |
Диапазон настройки заданных значений | 10 % ... 100 % (относительно IN) |
Диапазон настройки гистерезиса | 2 % ... 20 % (относительно уставки) |
Время срабатывания, типовое | 0,1 c ... 10 c |
Время возврата, типовое | 200 мс |
Коммутация | |
Исполнение контакта | Одиночный, 2 переключающих |
Материал контакта | AgNi 90/10, + золотое покрытие 5 мкм |
Максимальное напряжение переключения | 24 В AC/DC |
250 В AC/DC (при поврежденном золотом покрытии) | |
Предельный ток длительной нагрузки | 0,5 A |
5 A (при поврежденном золотом покрытии) | |
Максимальный пусковой ток | 0,2 A |
6 A (при поврежденном золотом покрытии) | |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 5 Вт (при 24 В DC) |
120 Вт (при 24 В DC - значение приведено для поврежденного золотого покрытия) | |
40 Вт (при 48 В DC - значение приведено для поврежденного золотого покрытия) | |
35 Вт (при 60 В DC - значение приведено для поврежденного золотого покрытия) | |
30 Вт (при 110 В DC - значение приведено для поврежденного золотого покрытия) | |
55 Вт (при 220 В DC - значение приведено для поврежденного золотого покрытия) | |
5 ВА (при 24 В AC) | |
1100 ВА (при 250 В AC - значение приведено для поврежденного золотого покрытия) |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Ширина | 45 мм |
Высота | 75 мм |
Глубина | 108 мм |
Тип изоляционного материала, корпус | ABS |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 60 °C (без выпадения конденсата) |
Помехоустойчивость в отношении электростатических разрядов | МЭК 801-2 / EN 60 801-2 / степень 3 |
Помехоустойчивость в отношении электромагнитных полей | МЭК 801-3 / DIN VDE 0843-3 / степень 3 |
Помехоустойчивость в отношении быстрых переходных процессов и всплесков | МЭК / DIS 77B (CO)22 / проект EN 61 000-4-4/ степень 4 |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 664 |
МЭК 664 A | |
DIN VDE 0110-1 | |
DIN VDE 0106-101 | |
DIN VDE 0160 |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Номер артикула | 2764658 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK66ZZ |
GTIN | 4017918066086 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 278,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 278,5 g |
Номер таможенного тарифа | 85364900 |
Страна происхождения | DE |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg