UL одобрено
ID допуска: E118976| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 В | 69 A | - 6 | ||
Модуль для установки контактов, полюсов: 2, контакты цепи питания: 2, контакты цепи управления: 0, Штифт, С осевыми винт. зажимами, 690 В, 70 A, 4 мм2 ... 25 мм2, применение: Мощность
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 В | 69 A | - 6 | ||