HC-D 40-I-CT-M - Контактная вставка
1584415

Контактная вставка, полюсов: 40+PE, размер: B16, количество точек подключения на полюс: 1, Штифт, Обжимное соединение, 250 В, 10 A, 0,14 мм2 ... 2,5 мм2, применение: Сигнал

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность применения в рельсовом транспорте, соответствие DIN EN 45545-2 с блоками требований R22, R23 и R24 в уровнях опасности HL1, HL2 и HL3.
Для быстрой кодировки профилем из пластмассы ( Номер артикула 1410916, тип CP-HC-S )
Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373