HC-B 6-I-DT-F
-
Контактная вставка
1648144
Гнездовая вставка HEAVYCON, серия B6, 6-полюсная, зажимы Push-in
Подробная информация о продукте
Общая информация | Для корпусов HEAVYCON-ADVANCE и HEAVYCON типа B6. Кодирование возможно с помощью профиля CP-HC (1686478). HC-B6.../ HC-B10... для 2 механических ключей (профилей). HC-B16.../ HC-B24... для 4 механических ключей (профилей). Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и электропитания. |
Указания по монтажу | 1) для однопроволочных проводов. для гибких проводов применяются кабельных наконечники: 0,5 мм²... 2,5 мм² с/без изолированной головкой, длина: 10 мм. 2) отвертка SZF0-0,4x2,5 (подобно DIN 5264). |
Для корпусов в исполнении B 6. Обслуживание соединителей можно выполнять только после отключения нагрузки и электропитания. Кодирование также возможно с помощью профиля CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10.. для 2 механических ключей (профилей). HC-B16../ HC-B24.. для 4 механических ключей (профилей). Монтаж / демонтаж жил 0,5 - 0,75 мм² посредством отвертки. |
Тип изделия | Контактная вставка, постоянное число полюсов |
Серия | HC-B |
Конструкция | B6 |
Полюсов | 6 |
Вид при установке | 6+PE |
Нумерация контактов | 1 - 6 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Чертеж |
|
Высота | 35,5 мм |
Длина | 51,5 мм |
Расстояние между высверленными отверстиями, по горизонтали | 44 мм |
Технология подключения | |
Способ подключения | Зажимы Push-in |
Соединение провода | |
Сечение проводников | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение AWG | 20 ... 14 |
Длина зачищенной части одной жилы | 10 мм (13 мм с наконечником) |
Расчетное напряжение (III/3) | 500 В |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Расчетный ток | 16 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 500 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, контакт | Медный сплав |
Материал, контактная поверхность | Ag |
Материал, держатель контакта | PA |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C (С учетом нагрева контактов) |
Строительные нормы и правила и методика проведения испытания | DIN EN 61984 |
DIN EN 60664 | |
МЭК 60352 | |
Испытания | DIN EN 61984 |
DIN EN 60664 | |
МЭК 60352 |
Номер артикула | 1648144 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF7ABC |
GTIN | 4046356092265 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 55,34 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 55,34 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
HC-B-3PE - Разветвитель защитного заземления 1644326
-
CP-HC - Кодирующий профиль 1686478
-
HC-CBU - Элемент кодирования 1676860
-
HC-CB - Кодирующие болты 1772722
-
HC-B-ZG - Зажим для снятия растягивающего усилия 1685327
-
HC-B-ZS - Зажим для снятия растягивающего усилия 1685330
-
HC-CST - Элемент кодирования 1676857
-
HC-SMR-2B 6 - Монтажная рама штекера 1687998
-
HC-SMR-B 6 - Монтажная рама штекера 1687956
-
HC-SMP 125-B 6-AML - Монтажная рама штекера 1660957
-
HC-B 24-ADP-B 6-GY - Соединительная плата 1660407
-
HC-B 6-ANDOCK - Стыковочные рамы 1586112
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg