HC-B 6-I-CT-F - Контактная вставка
1648160

Контактная вставка, полюсов: 6+PE, размер: B6, количество точек подключения на полюс: 1, Розетка, Обжимное соединение, 500 В, 16 A, 0,5 мм2 ... 4 мм2, применение: Мощность

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для быстрой
кодировки профилем из пластмассы
Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373