UCT-WMS 3,2 (12X4) YE - Маркировочная гильза
0828572

Маркировочная гильза, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, диапазон диаметра кабеля: 1,5 ... 3,2 мм, тип монтажа: насаживание, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 55, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 12 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Серия маркировки UniCard UCT-WMS ... включает в себя маркеры с отверстиями для провода
Надписи на маркеры в виде стандартных пластин легко, точно и быстро наносятся с помощью принтеров THERMOMARK CARD и BLUEMARK LED
На пластинах имеется место для описания функций
Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением