SD-WMTBS (NEUTRAL) VA - Маркировочная гильза
0826666

Маркировочная гильза, cеребристый, диапазон диаметра кабеля: 1 ... 63 мм: без надписи, тип монтажа: насаживание, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 5,5 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простой монтаж с помощью UNIFOX-CT M7,9
Крепление с помощью кабельной стяжки из высококачественной стали
Отдельные стальные маркеры надеваются на соответствующий держатель
Кабельный маркер для маркировки кабелей и проводов больших сечений