UCT-WMCO 4,7 (18X4) YE CUS
-
Маркировка проводов
0831219
Маркировка проводов, Пластина, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, диапазон диаметра кабеля: 4,1 ... 4,7 мм, тип монтажа: защелкивание, Количество отдельных табличек: 32, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 18 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Серия UniCard UCТ-WMCO ... содержит маркеры для последующей маркировки проводов путем защелкивания
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика
Надежное крепление даже при вибрациях
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Возможность нанесения больших надписей на небольших поверхностях