EML-ESD (32X10)RL-T
-
Маркировка для устройств
0830583
Маркировка для устройств, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 10000, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 32 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Этикетки EML-ESD подходят для маркировки чувствительных компонентов на печатных платах
На этикетку нанесен статический диссипативный клей, предотвращающий передачу электростатического напряжения и обеспечивающий защиту компонента
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Материалы EML-ESD ... сертифицированы согласно нормам UL
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EML-ESD ... индивидуально по вашему выбору