UC-WMCO 3,6 (21X4,5) VT CUS
-
Маркировка для проводов
0829087
Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, фиолетовый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, диапазон диаметра кабеля: 2,9 ... 3,6 мм, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 32
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Серия UniCard UC-WMCO... содержит маркеры с отверстиями для провода для последующей маркировки проводов путем надевания маркера с помощью устройства UC-WMCO ... TOOL
На пластинах имеется место для описания функций
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Надежное крепление даже при вибрациях
Возможность нанесения больших надписей на небольших поверхностях
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика