UC-WMCO 2,1 (12X3) RD
-
Маркировка для проводов
0827540
Маркировка для проводов, Пластина, красный, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, диапазон диаметра кабеля: 1,6 ... 2,1 мм, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 40, высота текстового поля: 3 мм, ширина текстового поля: 12 мм
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Маркировка для проводов |
| Маркировка | |
| Количество отдельных табличек | 40 |
| Количество отдельных табличек в ряд | 10 |
| Технология нанесения обозначений | Технология UV-LED |
| Ширина | 3 мм |
| Длина | 12 мм |
| Соответствие требованиям RoHS | да |
| Цвет | красный (RAL 3001) |
| Материал | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Составная часть | не содержит силикона и галогенов |
| Наружный диаметр кабеля | 1,6 мм ... 2,1 мм |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
| Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Устойчив к УФ-излучению | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Стойкость надписей к истиранию | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
| Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
| n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
| Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
| Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
| Спецификации по испытанию | DIN 50018:2013-05 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Климатические классы | AHT 1,0 S |
| Циклы | 2 |
| Испытание в атмосфере солевого тумана | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 120 °C |
| Рекомендуемые условия хранения | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. |
| Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 23 °C |
| Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % |
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Тип монтажа | насаживание |
| Номер артикула | 0827540 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
| Ключ изделия | BG2217 |
| GTIN | 4046356440264 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 8,35 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 7,2 g |
| Номер таможенного тарифа | 39269097 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
BLUEMARK ID COLOR - Принтер 1002329
-
PLOTMARK - Маркировочный плоттер 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Маркировочный плоттер 5144615
-
BM ID-CARTR. BK - Картридж 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Картридж 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - Картридж 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Чистящий картридж 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Картридж 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Картридж 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Маркер 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Маркер 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Картридж 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Маркер 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Маркер 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Маркер 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Жидкость для очистки 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Чистящий картридж 5146752
-
BM ID-MAG20 - Магазин 1044356
-
BM ID-MAG40 - Магазин 1044357
-
P1 UC-MAG 7 - Магазин 5146568
-
CMS-R-SET-TR - Набор для чистки 5146751
-
UC-WMCO TOOL SET - Инструмент для установки маркировки кабеля 0827807
-
UC-WMCO 2,1 TOOL - Инструмент для установки маркировки кабеля 0827803
-
BLUEMARK CLED - Принтер 5147999
Преимущества для вас
Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью систем печати BLUEMARK
Серия UniCard UC-WMCO... содержит маркеры с отверстиями для провода для последующей маркировки проводов путем надевания маркера с помощью устройства UC-WMCO ... TOOL
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Надежное крепление даже при вибрациях
Возможность нанесения больших надписей на небольших поверхностях
На пластинах имеется место для описания функций
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg