UC-WMC 5,6 (30X8) BU - Маркировка для проводов
0825397

Маркировка для проводов, Пластина, синий, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, диапазон диаметра кабеля: 4,2 ... 5,6 мм, тип монтажа: защелкивание, Количество отдельных табличек: 6, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 30 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью систем печати BLUEMARK
Серия маркировки UniCard UC-WMC... предлагает маркеры для нестираемой маркировки управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
Ручной монтаж
Надписи на двух маркировочных поверхностях без проблем читаются
Крепление с помощью зажимов также после подсоединения
На пластинах имеется место для описания функций
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика