UC-WMC 3,1 (23X 4) GN CUS - Маркировка для проводов
0824706

Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, зеленый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, диапазон диаметра кабеля: 1,9 ... 3,1 мм, тип монтажа: защелкивание, Количество отдельных табличек: 12, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 23 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Серия маркировки UniCard UC-WMC... предлагает маркеры для нестираемой маркировки управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
На пластинах имеется место для описания функций
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
Ручной монтаж
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика
Надписи на двух маркировочных поверхностях без проблем читаются
Крепление с помощью зажимов также после подсоединения