LS-EMLP-AL (60X30) - Маркеры для устройств
0831584

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Алюминиевый элемент для маркировки устройств, наклеиваемый
Обозначения из металла, с высокой прочностью при небольшом весе
Увеличенный срок службы благодаря декоративной анодированной поверхности